![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/LG-756842-WEB-R.jpg)
Πλακίδιο Valena Life - Πρίζα 2Π+Γ- Γερμανικών προδιαγραφών- με καπάκι - Mat black
VALENA LIFE
Legrand
Πλακίδιο Valena Life - Πρίζα 2Π+Γ- Γερμανικών προδιαγραφών- με καπάκι - Mat black
ΚΩΔ. 756842
EAN.
3414972053952
Valena™ Life πλακίδια Mat black Με γερμανικές προδιαγραφές 16 A - 250 V~: Πρίζα 2Π+Γ, ασφαλείας, με αυτόματους ακροδέκτες Πρίζα 2Π+Γ, ασφαλείας, με ακροδέκτες με βίδες Πρίζα 2Π+Γ, αυτόματοι ακροδέκτες Πρίζα 2Π+Γ, ακροδέκτες με βίδες
Εγγύηση 2 χρόνια
13,49 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Central cover plate |
---|---|
Imprint/indication | None |
Utilization | Socket outlet |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Colour | Black |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 53.2 mm |
Height | 53.2 mm |
Depth | 28 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ