Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Πλακίδιο Valena Life -μπουτόν - σύμβολο κουδούνι- mat black

VALENA LIFE Legrand

Πλακίδιο Valena Life -μπουτόν - σύμβολο κουδούνι- mat black

ΚΩΔ. 756012 EAN. 3414972053433

Valena™ Life - πλακίδια Valena™ Life πλακίδια Mat black -Για μπουτόν 6 A - 250 V~: -Μεταγωγικό μπουτόν, σύμβολο κουδούνι

Εγγύηση 2 χρόνια
4,79 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model One-part rocker
Imprint/indication Symbol "bell"
Utilization Switch/push button
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Antimicrobial treatment No
Colour Black
With label area Yes
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 54.2 mm
Height 53.5 mm
Depth 8.4 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_711212 (1.01 Mo)