Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Πλακίδιο Valena Life - Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης Χώρου - με μηχανισμό - alu

VALENA LIFE Legrand

Πλακίδιο Valena Life - Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης Χώρου - με μηχανισμό - alu

ΚΩΔ. 752333 EAN. 3414970541000

Valena™ Life - ανιχνευτής κίνησης, ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου με ενσωματωμένο πλακίδιο - Παραδίδεται με τον μηχανισμό

Εγγύηση 2 χρόνια
181,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Type of power supply 230 V AC
Connection 3-/4-wire
With receiver No
Measuring range 10-30 °C
External sensor No
Thermal feedback None
Control characteristic Other
Suitable for heating Yes
Number of heater outputs 1
Suitable for cooling Yes
Number of cooler outputs 1
Differential value 2-2 K
Adjustable differential No
Temperature readable No
With sound indicator No
Sensor/feeler type Other
Mounting method Flush-mounted
Number of modules (module system) 1
With display No
Operation Turn
With tap water circuit No
Contact type Change-over contact (NO/NC)
Max. contact voltage 230 V
Max. contact load 8 A
Degree of protection (IP) IP21
Explosion-proof No
Colour Grey
Height 75 mm
Width 75 mm
Depth 47 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -10-70 °C
Voltage type AC
Frequency 50-60 Hz
Contains Batteries and/or Accumulator No

Έντυπα

2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
LE07426AE.pdf pdf (1.58 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
F03354EN-00.pdf pdf (0.34 Mo)
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
752133_AllCATPart.stp ifc (21.08 Mo)