Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Πλακίδιο Valena Life- χρονοδιακόπτης- aluminium

VALENA LIFE Legrand

Πλακίδιο Valena Life- χρονοδιακόπτης- aluminium

ΚΩΔ. 755212 EAN. 3414970541147

Valena™ Lufe - πλακίδιο Πλακίδιο Valena™ Life aluminium - Για διακόπτες 10 AX - 250 V~: - - Χρονοδιακόπτης χωρίς ουδέτερο

Εγγύηση 2 χρόνια
17,44 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model One-part rocker
Imprint/indication None
Utilization Time switch
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet Yes
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Lacquered
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour Aluminium
RAL-number (similar) 7040
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 54.4 mm
Height 53.5 mm
Depth 8.6 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
755101_AllCATPart.stp ifc (5.6 Mo)