Πλακίδιο Valena Life για πρίζα σούκο 2 Χ 2Π + Γ, Αluminium
VALENA LIFE
Legrand
Πλακίδιο Valena Life για πρίζα σούκο 2 Χ 2Π + Γ, Αluminium
ΚΩΔ. 754952
EAN.
3414970456267
Πλακίδιο Valena Life για διπλές πρίζες σούκο 16 A - 250 V~ 2 Χ 2Π + Γ , με αυτόματους ακροδέκτες
Εγγύηση 2 χρόνια
10,33 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Central cover plate |
---|---|
Imprint/indication | None |
Utilization | Socket outlet |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Colour | Aluminium |
RAL-number (similar) | 7040 |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 57.1 mm |
Height | 98.5 mm |
Depth | 25.5 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
4 έντυπα
PEP
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-001488
(0.26 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-001659
(0.82 Mo)
Πιστοποιητικό
MEEI-UP 69266657
(2.29 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ