![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-754884-WEB-R.jpg)
Πλακίδιο Valena Life - Για Ανιχνευτές Κίνησης IR - white
VLIFE - MY HOME UP
Legrand
Πλακίδιο Valena Life - Για Ανιχνευτές Κίνησης IR - white
ΚΩΔ. 754884
EAN.
3414970569950
Πλακίδιο Valena Life - Για Ανιχνευτές Κίνησης IR - white
Εγγύηση 2 χρόνια
17,71 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Central cover plate |
---|---|
Imprint/indication | None |
Scannable symbol/barrier free | No |
Utilization | Other |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9010 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Width | 54 mm |
Height | 54 mm |
Depth | 20 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ