Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Πλακίδιο Valena Life - Για Ανιχνευτές Κίνησης IR - aluminium

VLIFE - MY HOME UP Legrand

Πλακίδιο Valena Life - Για Ανιχνευτές Κίνησης IR - aluminium

ΚΩΔ. 754894 EAN. 3414970570017

Πλακίδιο Valena Life - Για Ανιχνευτές Κίνησης IR - aluminium

Εγγύηση 2 χρόνια
33,98 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Central cover plate
Imprint/indication None
Scannable symbol/barrier free No
Utilization Other
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Lacquered
Surface finishing Matt
Antimicrobial treatment No
Colour Aluminium
RAL-number (similar) 7040
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK00
Width 54 mm
Height 54 mm
Depth 20 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου