![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/754922-LEGRAND-1000.jpg)
Πλακίδιο Valena Life - Για Ανιχνευτές Κίνησης 180° -aluminium
VLIFE - MY HOME UP
Legrand
Πλακίδιο Valena Life - Για Ανιχνευτές Κίνησης 180° -aluminium
ΚΩΔ. 754922
EAN.
3414970570192
Πλακίδιο Valena Life - Για Ανιχνευτές Κίνησης 180° -aluminium
Εγγύηση 2 χρόνια
36,74 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
---|---|
Surface protection | Other |
Surface finishing | Matt |
Colour | Aluminium |
RAL-number (similar) | 7040 |
Transparent | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ