![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/754730-LEGRAND-1000.jpg)
Πλακίδιο Valena Life - έξοδος καλωδίων - white
VALENA LIFE
Legrand
Πλακίδιο Valena Life - έξοδος καλωδίων - white
ΚΩΔ. 754730
EAN.
3414970457523
Valena™ Life - πλακίδιαValena™ Life πλακίδια white - Για εξαρτήματα: - Έξοδος καλωδίων με ακροδέκτες - Έξοδος καλωδίων χωρίς ακροδέκτες
Εγγύηση 2 χρόνια
5,15 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Imprint/indication | None |
---|---|
Utilization | Cable outlet |
Type of fastening | Other |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
---|---|
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 54.85 mm |
Height | 54 mm |
Depth | 26.3 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ