Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Πλακίδιο Valena Life - έξοδος καλωδίων - mat black

VALENA LIFE Legrand

Πλακίδιο Valena Life - έξοδος καλωδίων - mat black

ΚΩΔ. 756732 EAN. 3414972088473

Valena™ Life - πλακίδια Valena™ Life πλακίδια Mat black - Για εξαρτήματα: -Έξοδος καλωδίων με ακροδέκτες -Έξοδος καλωδίων χωρίς ακροδέκτες

Εγγύηση 2 χρόνια
11,07 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Imprint/indication None
Utilization Cable outlet
Type of fastening Other
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Antimicrobial treatment No
Colour Black
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 54.85 mm
Height 54 mm
Depth 26.3 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου