Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Πλακίδιο Valena Life -Απλός διακόπτης - white

VALENA LIFE Legrand

Πλακίδιο Valena Life -Απλός διακόπτης - white

ΚΩΔ. 755000 EAN. 3414970460790

Valena™ Life - πλακίδια white - Για πλακίδια 10 AX - 250 V~:

Εγγύηση 2 χρόνια
1,70 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model One-part rocker
Imprint/indication None
Utilization Switch/push button
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour White
RAL-number (similar) 9003
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 53.2 mm
Height 53.2 mm
Depth 8.4 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
755000_AllCATPart.stp ifc (5.37 Mo)
2 έντυπα
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_711212 (1.01 Mo)
Πιστοποιητικό
VDE-40044639 (0.29 Mo)