![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-756202-WEB-R.jpg)
Πλακίδιο Valena Life -2Π+Γ πρίζες - Γερμανικά standard - mat black
VALENA LIFE
Legrand
Πλακίδιο Valena Life -2Π+Γ πρίζες - Γερμανικά standard - mat black
ΚΩΔ. 756202
EAN.
3414972088268
Valena™ Life - πλακίδια Mat black - Για πρίζες σούκο γερμανικών προδιαγραφών 16 A - 250 V~:
Εγγύηση 2 χρόνια
3,18 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Central cover plate |
---|---|
Imprint/indication | None |
Utilization | Socket outlet |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Colour | Black |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 54.4 mm |
Height | 53.5 mm |
Depth | 20 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ