This product is obsolete
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/752088-LEGRAND-1000.jpg)
Πλακίδιο Valena Allure - universal/για 1-10V ballast dimmer - black
VALENA ALLURE
Legrand
Πλακίδιο Valena Allure - universal/για 1-10V ballast dimmer - black
ΚΩΔ. 752088
EAN.
3414970477088
Valena™ Allure - πλακίδια Valena™ Allure πλακίδια black - Για ρυθμιστές 230V AC - 50Hz: - - Πατητός ρυθμιστής χωρίς ουδέτερο 400 W - Ρυθμιστής για μπάλαστ 1-10V,με ουδέτερο
Εγγύηση 2 χρόνια
Δε διατίθεται τιμή
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Two-part button |
---|---|
Imprint/indication | Other |
Utilization | Dimmer |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Matt |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Colour | Black |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 54.4 mm |
Height | 53.5 mm |
Depth | 9.7 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ