Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Πλακίδιο Valena Allure - universal/για 1-10V ballast dimmer - aluminium

VALENA ALLURE Legrand

Πλακίδιο Valena Allure - universal/για 1-10V ballast dimmer - aluminium

ΚΩΔ. 752087 EAN. 3414970477064

Valena™ Allure - πλακίδια Valena™ Allure πλακίδια aluminium - Για ρυθμιστές 230V AC - 50Hz: - - Πατητός ρυθμιστής χωρίς ουδέτερο 400 W - Ρυθμιστής για μπάλαστ 1-10V,με ουδέτερο

Εγγύηση 2 χρόνια
29,81 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Two-part button
Imprint/indication Other
Utilization Dimmer
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Lacquered
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour Aluminium
RAL-number (similar) 7040
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 54.4 mm
Height 53.5 mm
Depth 9.7 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
752085_AllCATPart.stp ifc (22.82 Mo)