Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Πλακίδιο Valena Allure - Σύμβολο ON/OFF- τοποθέτηση αριστερά - aluminium

VALLURE - MY HOME UP Legrand

Πλακίδιο Valena Allure - Σύμβολο ON/OFF- τοποθέτηση αριστερά - aluminium

ΚΩΔ. 755560 EAN. 3414970573674

Πλακίδιο Valena Allure - Σύμβολο ON/OFF- τοποθέτηση αριστερά - aluminium

Εγγύηση 2 χρόνια
29,26 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Bus system KNX No
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) No
Bus system radio frequent No
Bus system LON No
Bus system Powernet No
Other bus systems None
Radio frequent bidirectional No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Surface protection Other
Surface finishing Matt
Colour Aluminium
RAL-number (similar) 7040
Transparent No
Width 32 mm
Height 64 mm
Depth 20 mm
Built-in depth 20 mm
Degree of impact strength (IK) Other
Operating / setting temperature -25-70 °C
Storage temperature -10-70 °C
Halogen free No
Antimicrobial treatment No

Έντυπα

1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
LE09280AA.pdf pdf (0.12 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου