![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/754855-LEGRAND-1000.jpg)
Πλακίδιο Valena Allure -Σούκο -με ενδεικτικό -white
VALENA ALLURE
Legrand
Πλακίδιο Valena Allure -Σούκο -με ενδεικτικό -white
ΚΩΔ. 754855
EAN.
3414970508881
Valena™ Allure - πλακίδια Πρίζες 16 A - 250 V~: Πρίζα 2Π+ Γ ασφαλείας αυτόματοι ακροδέκτες με ενδεικτικό Πρίζα 2Π+ Γ αυτόματοι ακροδέκτες με ενδεικτικό Πρίζα 2Π+ Γ με αυτόματους ακροδέκτες Πρίζα 2Π+ Γ ακροδέκτες με βίδες με ενδεικτικό
Εγγύηση 2 χρόνια
9,64 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Central cover plate |
---|---|
Utilization | Socket outlet |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
---|---|
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 54.4 mm |
Height | 54.4 mm |
Depth | 20 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
5 έντυπα
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-001784
(1.45 Mo)
Πιστοποιητικό
MEEI-UP 69266624 0001
(2.39 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-003511
(0.46 Mo)
Πιστοποιητικό
MEEI-UP 69250798 0001
(0.37 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-001615
(0.97 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ