Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Πλακίδιο Valena Allure -Σούκο -με ενδεικτικό -black

VALENA ALLURE Legrand

Πλακίδιο Valena Allure -Σούκο -με ενδεικτικό -black

ΚΩΔ. 754858 EAN. 3414970509185

Valena™ Allure - πλακίδια Πρίζες 16 A - 250 V~: Πρίζα 2Π+ Γ ασφαλείας αυτόματοι ακροδέκτες με ενδεικτικό Πρίζα 2Π+ Γ αυτόματοι ακροδέκτες με ενδεικτικό Πρίζα 2Π+ Γ με αυτόματους ακροδέκτες Πρίζα 2Π+ Γ ακροδέκτες με βίδες με ενδεικτικό

Εγγύηση 2 χρόνια
18,97 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Central cover plate
Utilization Socket outlet
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Surface protection Untreated
Antimicrobial treatment No
Colour Black
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 54.4 mm
Height 54.4 mm
Depth 20 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
754855_AllCATPart.stp ifc (8.74 Mo)
5 έντυπα
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-001784 (1.45 Mo)
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-003511 (0.46 Mo)
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-001615 (0.97 Mo)