![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/754757-LEGRAND-1000.jpg)
Πλακίδιο Valena Allure - πρίζα USB πληροφορικής προκαλωδιωμένη - aluminium
VALENA ALLURE
Legrand
Πλακίδιο Valena Allure - πρίζα USB πληροφορικής προκαλωδιωμένη - aluminium
ΚΩΔ. 754757
EAN.
3414970479600
Valena™ Allure - πλακίδα Valena™ Allure πλακίδια Aluminium - Για πρίζες ήχου και βίντεο: - - Για πρίζα USB πληροφορικής προκαλωδιωμένη
Εγγύηση 2 χρόνια
38,72 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Imprint/indication | None |
---|---|
Utilization | USB |
Type of fastening | Other |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | Aluminium |
RAL-number (similar) | 7040 |
---|---|
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 54.8 mm |
Height | 54.6 mm |
Depth | 7.6 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ