![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/754798-LEGRAND-1000.jpg)
πλακίδιο Valena Allure -Πρίζα TV-R-SAT - black
VALENA ALLURE
Legrand
πλακίδιο Valena Allure -Πρίζα TV-R-SAT - black
ΚΩΔ. 754798
EAN.
3414970479969
Valena™ Allure - πλακίδια Valena™ Allure πλακίδια black - Για πρίζες τηλεόρασης - καλωδίωση σε αστέρα: - - Πρίζα TV-R-SAT -Για πρίζες διέλευσης: - - Πρίζα TV-R-SAT - Για τερματικές πρίζες: - - Πρίζα TV-R-SAT
Εγγύηση 2 χρόνια
18,58 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Modular device for domestic switching devices |
---|---|
Utilization | Other |
Support ring | No |
With dust cover | No |
With hinged lid | No |
Outlet direction | Straight |
Imprintable label | Without indication field |
With imprint | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Glossy |
---|---|
Colour | Black |
Transparent | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Number of modules (module system) | 2 |
With strain relief | No |
Luster terminal | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 53.1 mm |
Device height | 53.1 mm |
Device depth | 8.2 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ