Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Πλακίδιο Valena Allure - Πρίζα τριπλή RCA - ivory

VALENA ALLURE Legrand

Πλακίδιο Valena Allure - Πρίζα τριπλή RCA - ivory

ΚΩΔ. 754726 EAN. 3414970475961

Valena™ Allure - πλακίδια Valena™ Allure πλακίδια ivory - Για πρίζες Audio/Video : - - Πρίζα τριπλή RCA

Εγγύηση 2 χρόνια
17,51 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Assembly arrangement Modular device for domestic switching devices
Utilization S-Video
Support ring No
With dust cover No
With hinged lid No
Outlet direction Straight
Imprintable label Without indication field
With imprint No
Mounting method Flush-mounted
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Lacquered
Surface finishing Glossy
Colour Beige
RAL-number (similar) 1013
Transparent No
Type of fastening Engage (snap)
Number of modules (module system) 2
With strain relief No
Luster terminal No
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Device width 45 mm
Device height 45 mm
Device depth 9 mm
Operating / setting temperature 5-45 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
754725_AllCATPart.stp ifc (5.98 Mo)