Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Πλακίδιο Valena Allure - Περιστροφικός ρυθμιστής χωρίς ουδέτερο 300 W - white

VALENA ALLURE Legrand

Πλακίδιο Valena Allure - Περιστροφικός ρυθμιστής χωρίς ουδέτερο 300 W - white

ΚΩΔ. 752045 EAN. 3414970476630

Valena™ Allure - πλακίδια Valena™ Allure πλακίδια white - For dimmers 240 V~ - 50 HZ: - - Περιστροφικός ρυθμιστής χωρίς ουδέτερο 300 W

Εγγύηση 2 χρόνια
7,45 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Turn button
Imprint/indication Other
Utilization Dimmer
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour White
RAL-number (similar) 9003
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 55 mm
Height 54.6 mm
Depth 18.8 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
752045_AllCATPart.stp ifc (10.41 Mo)