Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Πλακίδιο Valena Allure- χρονοδιακόπτης- ivory

VALENA ALLURE Legrand

Πλακίδιο Valena Allure- χρονοδιακόπτης- ivory

ΚΩΔ. 755216 EAN. 3414970483232

Valena™ Allure - πλακίδιο Πλακίδιο Valena™ Allure white - Για διακόπτες 10 AX - 250 V~: - - Χρονοδιακόπτης χωρίς ουδέτερο

Εγγύηση 2 χρόνια
17,88 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model One-part rocker
Imprint/indication Other
Utilization Time switch
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet Yes
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour Beige
RAL-number (similar) 1013
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 54.3 mm
Height 53.4 mm
Depth 9 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
755085_AllCATPart.stp ifc (12.15 Mo)