Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print
Νέα title
title

Πλακίδιο Valena Allure για πρίζα σούκο 2 Χ 2Π + Γ, Pearl

VALENA ALLURE Legrand

Πλακίδιο Valena Allure για πρίζα σούκο 2 Χ 2Π + Γ, Pearl

ΚΩΔ. 754959 EAN. 3414970481023

Πλακίδιο Valena Allure για διπλές πρίζες σούκο 16 A - 250 V~ 2 Χ 2Π + Γ , με αυτόματους ακροδέκτες

Εγγύηση 2 χρόνια
24,81 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Central cover plate
Imprint/indication None
Utilization Socket outlet
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Surface protection Untreated
Antimicrobial treatment No
Colour White
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 90.2 mm
Height 114 mm
Depth 25.5 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
754955_AllCATPart.stp ifc (21.01 Mo)
2 έντυπα
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-001659 (0.82 Mo)
Πιστοποιητικό
MEEI-UP 69266657 (2.29 Mo)