Πλακίδιο Valena Allure - Για Ανιχνευτές Κίνησης 180° - white
VALLURE - MY HOME UP
Legrand
Πλακίδιο Valena Allure - Για Ανιχνευτές Κίνησης 180° - white
ΚΩΔ. 754925
EAN.
3414970570222
Πλακίδιο Valena Allure - Για Ανιχνευτές Κίνησης 180° - white
Εγγύηση 2 χρόνια
36,72 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
---|---|
Surface protection | Other |
Surface finishing | Matt |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9010 |
Transparent | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ