![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/755229-LEGRAND-1000.jpg)
Πλακίδιο Valena Allure - φωτιζόμενος διακόπτης κομμυτατέρ - pearl
VALENA ALLURE
Legrand
Πλακίδιο Valena Allure - φωτιζόμενος διακόπτης κομμυτατέρ - pearl
ΚΩΔ. 755229
EAN.
3414970483379
Valena™ Allure - πλακίδιο pearl- Για διακόπτες 10 AX - 250 V~:
Εγγύηση 2 χρόνια
19,75 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Two-part rocker |
---|---|
Imprint/indication | None |
Utilization | Switch/push button |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Colour | White |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 54.4 mm |
Height | 53.5 mm |
Depth | 10.4 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Έντυπα
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ