Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Πλακίδιο Valena Allure -φωτεινό μπουτόν με ένδειξη επιγραφής - 3 χρώματα

VALENA ALLURE Legrand

Πλακίδιο Valena Allure -φωτεινό μπουτόν με ένδειξη επιγραφής - 3 χρώματα

ΚΩΔ. 755115 EAN. 3414970482457

Valena™ Allure - πλακίδια - Διαφανές πλακίδιο με 3 χρωματιστές ετικέτες ( white,ivory,aluminium) - Για μπουτόν 6 A - 250 V~: - - Μπουτόν φωτεινό με ένδειξη επιγραφής

Εγγύηση 2 χρόνια
10,04 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model One-part rocker
Imprint/indication None
Utilization Other
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet Yes
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour Other
With label area Yes
With exchangeable lens/symbol Yes
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 54.4 mm
Height 53.5 mm
Depth 9.7 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Έντυπα

1 έντυπο
3D Autocad
755115_AllCATPart.stp ifc (7.64 Mo)
2 έντυπα
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_711212 (1.01 Mo)
Πιστοποιητικό
VDE-40044639 (0.29 Mo)