Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Πλακίδιο Valena Allure - έξοδος καλωδίων με ακροδέκτες - white

VALENA ALLURE Legrand

Πλακίδιο Valena Allure - έξοδος καλωδίων με ακροδέκτες - white

ΚΩΔ. 755055 EAN. 3414970481955

Valena™ Allure - cover plates Valena™ Allure πλακίδια white - Για εξαρτήματα: - - Έξοδος καλωδίων με ακροδέκτες - Έξοδος καλωδίων χωρίς ακροδέκτες

Εγγύηση 2 χρόνια
9,91 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Central cover plate
Imprint/indication None
Utilization Cable outlet
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour White
RAL-number (similar) 9003
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 55 mm
Height 53.1 mm
Depth 30.3 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
755055_AllCATPart.stp ifc (7.14 Mo)