![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/755057-LEGRAND-1000.jpg)
Πλακίδιο Valena Allure - έξοδος καλωδίων με ακροδέκτες - aluminium
VALENA ALLURE
Legrand
Πλακίδιο Valena Allure - έξοδος καλωδίων με ακροδέκτες - aluminium
ΚΩΔ. 755057
EAN.
3414970481993
Valena™ Allure - cover plates Valena™ Allure πλακίδια Aluminium - Για εξαρτήματα: - - Έξοδος καλωδίων με ακροδέκτες - Έξοδος καλωδίων χωρίς ακροδέκτες
Εγγύηση 2 χρόνια
19,67 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Other |
---|---|
Imprint/indication | None |
Utilization | Cable outlet |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | Aluminium |
---|---|
RAL-number (similar) | 7040 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 55 mm |
Height | 53.1 mm |
Depth | 30.3 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ