![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/755127-LEGRAND-1000.jpg)
Πλακίδιο Valena Allure -διπολικός διακόπτης - aluminium
VALENA ALLURE
Legrand
Πλακίδιο Valena Allure -διπολικός διακόπτης - aluminium
ΚΩΔ. 755127
EAN.
3414970482518
Valena™ Allure - πλακίδια Valena™ Allure πλακίδια aluminium - Για διακόπτες 16 AX - 250 V~: - - Διπολικός διακόπτης
Εγγύηση 2 χρόνια
12,02 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | One-part rocker |
---|---|
Imprint/indication | Characters 0 and 1 |
Utilization | Switch/push button |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | Aluminium |
---|---|
RAL-number (similar) | 7040 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 54.4 mm |
Height | 53.5 mm |
Depth | 8.6 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Έντυπα
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ