![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/755007-LEGRAND-1000.jpg)
Πλακίδιο Valena Allure - απλός/διπλός διακόπτης ή μπουτόν- aluminium
VALENA ALLURE
Legrand
Πλακίδιο Valena Allure - απλός/διπλός διακόπτης ή μπουτόν- aluminium
ΚΩΔ. 755007
EAN.
3414970481450
Valena™ Allure - πλακίδια aluminium - Για διακόπτες 10 AX - 250 V~:
Εγγύηση 2 χρόνια
6,48 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | One-part rocker |
---|---|
Imprint/indication | None |
Utilization | Switch/push button |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | Aluminium |
---|---|
RAL-number (similar) | 7040 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 54.4 mm |
Height | 53.5 mm |
Depth | 9.7 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ