Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Πλακίδιο Valena Allure - Απλός τριπλός διακόπτης - pearl

VALENA ALLURE Legrand

Πλακίδιο Valena Allure - Απλός τριπλός διακόπτης - pearl

ΚΩΔ. 755039 EAN. 3414970481832

Valena™ Allure - πλακίδια Valena™ Allure πλακίδια Pearl - Για διακόπτες 10 AX - 250 V~: - - Απλός τριπλός διακόπτης

Εγγύηση 2 χρόνια
35,00 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Three-part rocker
Imprint/indication None
Utilization Switch/push button
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Lacquered
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour White
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 54.3 mm
Height 53.1 mm
Depth 10.25 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
755035_AllCATPart.stp ifc (28.68 Mo)
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_711212 (1.01 Mo)