Πλακίδιo Livinglight, Με σύμβολο STOP - 1 εντολής, 1 στοιχείου, White
MY HOME UP
Bticino
Πλακίδιo Livinglight, Με σύμβολο STOP - 1 εντολής, 1 στοιχείου, White
ΚΩΔ. N4915AEN
EAN.
8005543469507
MyHOME_Up ® - Πλακίδια Livinglight Με σύμβολο STOP - 1 εντολής. Αρ. στοιχείων : 1 στοιχείου. Χρώμα : White.
Εγγύηση 2 χρόνια
9,10 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Two-part rocker |
---|---|
Imprint/indication | Other |
Scannable symbol/barrier free | Yes |
Utilization | Switch/push button |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Clamp mounting |
Monitoring window/light outlet | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9016 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP21 |
Width | 22.5 mm |
Height | 45 mm |
Depth | 5.3 mm |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ