Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Πλακίδια Valena Life -Πλακίδιο για πρίζα TV-SAT - ivory

VALENA LIFE Legrand

Πλακίδια Valena Life -Πλακίδιο για πρίζα TV-SAT - ivory

ΚΩΔ. 754821 EAN. 3414970462176

Valena™ Life - πλακίδια Valena™ Life πλακίδιο ivory - Για πρίζες τηλεόρασης - καλωδίωση σε αστέρα: - - Πρίζα TV-SAT - Για πρίζες διεύλευσης: - - Πρίζα TV-SAT - Για τερματικές πρίζες: - - Πρίζες TV-SAT

Εγγύηση 2 χρόνια
3,18 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Assembly arrangement Modular device for domestic switching devices
Utilization Other
Support ring No
With dust cover No
With hinged lid No
Outlet direction Straight
Imprintable label Without indication field
With imprint No
Mounting method Flush-mounted
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour Beige
RAL-number (similar) 1013
Transparent No
Type of fastening Engage (snap)
Number of modules (module system) 2
With strain relief No
Luster terminal No
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Device width 54.4 mm
Device height 54.4 mm
Device depth 8 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
754820_AllCATPart.stp ifc (6.72 Mo)