![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/754882-LEGRAND-1000.jpg)
πλακίδια Valena Life - περιστροφικό dimmer χωρίς ουδέτερο - aluminium
VALENA LIFE
Legrand
πλακίδια Valena Life - περιστροφικό dimmer χωρίς ουδέτερο - aluminium
ΚΩΔ. 754882
EAN.
3414970462299
Valena™ Life - πλακίδια Valena™ Life πλακίδια Aluminium - Για dimmers 240 V~ - 50 HZ: - Περιστροφικό dimmer χωρίς ουδέτερο
Εγγύηση 2 χρόνια
7,28 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Turn button |
---|---|
Imprint/indication | Other |
Utilization | Dimmer |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | Aluminium |
---|---|
RAL-number (similar) | 7040 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 55 mm |
Height | 54.5 mm |
Depth | 18.8 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ