Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Πλακίδια Valena Allure -Πλακίδιο για πρίζα TV-SAT - white

VALENA ALLURE Legrand

Πλακίδια Valena Allure -Πλακίδιο για πρίζα TV-SAT - white

ΚΩΔ. 754825 EAN. 3414970480200

Valena™ Allure - πλακίδια Valena™ Allure πλακίδιο white - Για πρίζες τηλεόρασης - καλωδίωση σε αστέρα: - - Πρίζα TV-SAT - Για πρίζες διεύλευσης: - - Πρίζα TV-SAT - Για τερματικές πρίζες: - - Πρίζες TV-SAT

Εγγύηση 2 χρόνια
9,16 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Assembly arrangement Modular device for domestic switching devices
Utilization Other
Support ring No
With dust cover No
With hinged lid No
Outlet direction Straight
Imprintable label Without indication field
With imprint No
Mounting method Flush-mounted
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Transparent No
Type of fastening Engage (snap)
Number of modules (module system) 2
With strain relief No
Luster terminal No
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Device width 53.1 mm
Device height 53.1 mm
Device depth 8.2 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
754825_AllCATPart.stp ifc (3.9 Mo)