Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Πλαίσιο Valena Life - 2 θέσεων - adria

VALENA LIFE Legrand

Πλαίσιο Valena Life - 2 θέσεων - adria

ΚΩΔ. 754092 EAN. 3414970456021

Valena™ Life - πλαίσια και κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης - Για κάθετη ή οριζόντια τοποθέτηση Valena Life™ πλαίσιο 2 θέσεων - adria

Εγγύηση 2 χρόνια
5,57 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Number of units 2
Mounting direction Horizontal and vertical
Number of units horizontal 2
Number of units vertical 1
Number of modules horizontal (module system) 4
Number of modules vertical (module system) 1
With mounting grid No
Flush-mounted installation Yes
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Label space/information surface No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour Blue
Transparent No
With hinged lid No
Degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Type of fastening Engage (snap)
Width 157 mm
Height 86 mm
Depth 10 mm
Built-in height 0 mm
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F02003EN-00.pdf pdf (0.85 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
754002_AllCATPart.stp ifc (9.96 Mo)
11 έντυπα
PEP
LGRP-01207-V01.01-EN.pdf pdf (0.66 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_711212 (1.01 Mo)
Πιστοποιητικό
VDE-40044639 (0.29 Mo)
PEP
LGRP-01285-V01.01-EN.pdf pdf (0.66 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_705449 (1.08 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-001410 (0.87 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-001489 (0.34 Mo)
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-001784 (1.45 Mo)
PEP
LGRP-01286-V01.01-EN.pdf pdf (0.69 Mo)
Πιστοποιητικό