Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Πλαίσιο Valena Allure - 5 θέσεων - leather

VALENA ALLURE Legrand

Πλαίσιο Valena Allure - 5 θέσεων - leather

ΚΩΔ. 754455 EAN. 3414970479129

Valena™ Allure - πλαίσια και κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης Valena Allure™ πλαίσιο 5 θέσεων - leather

Εγγύηση 2 χρόνια
289,00 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Number of units 5
Mounting direction Horizontal and vertical
Number of units horizontal 5
Number of units vertical 1
Number of modules horizontal (module system) 10
Number of modules vertical (module system) 1
With mounting grid No
Flush-mounted installation Yes
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Label space/information surface No
Material Leather
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Other
Surface finishing Matt
Colour Brown
Transparent No
With hinged lid No
Degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Type of fastening Engage (snap)
Width 377 mm
Height 95.5 mm
Depth 10 mm
Built-in height 0 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -5-70 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F02209EN-01.pdf pdf (0.22 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
754305_AllCATPart.stp ifc (26.26 Mo)
7 έντυπα
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_711212 (1.01 Mo)
Πιστοποιητικό
VDE-40044639 (0.29 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_705449 (1.08 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-001615 (0.97 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-001784 (1.45 Mo)
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό