Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Πλαίσιο στήριξης για πλάκες αφής- Για επίτοιχη τοποθέτηση των οθονών αφής

HOSPITALITY Legrand

Πλαίσιο στήριξης για πλάκες αφής- Για επίτοιχη τοποθέτηση των οθονών αφής

ΚΩΔ. 048779 EAN. 3414971201606

Πλαίσιο στήριξης για πλάκες αφής- Για επίτοιχη τοποθέτηση των οθονών αφής στα κουτιά εντιχοισμού- 3 στοιχείων

Εγγύηση 2 χρόνια
7,04 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Flush-mounted
Mounting method Snap mounting
With nail No
Mounting method of the module inserts Front side
Mounting direction Horizontal and vertical
Number of modules horizontal (module system) 2
Number of modules vertical (module system) 1
With built-in installation box Yes
With screws Yes
Suitable for mounting in round junction box 60 mm Yes
Flush-mounted installation Yes
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Suitable for mounting on DIN-rail 35 mm No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Surface protection Untreated
Vertical fixing center distance 60-60 mm
Horizontal fixing center distance 83.5-83.5 mm

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου