![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/069580-LEGRAND-600.jpg)
Πλαίσιο στεγανοποίησης Plexo 55 - Για Mosaic- 2 στοιχείων- IP 55 - with smoked flap
PLEXO
Legrand
Πλαίσιο στεγανοποίησης Plexo 55 - Για Mosaic- 2 στοιχείων- IP 55 - with smoked flap
ΚΩΔ. 069580
EAN.
3245060695804
Mosaic™ κουτιά και πλαίσια τοποθέτησης
Εγγύηση 2 χρόνια
7,22 €
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
RAL-number (similar) | 7046 |
With hinged lid | Yes |
With label space | No |
Lockable | No |
Dimensions | Other |
Device width | 64 mm |
Device height | 65 mm |
---|---|
Device depth | 31 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Operating / setting temperature | -25-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
3D Autocad
6 έντυπα
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_711319
(0.68 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_711334
(0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
Πιστοποιητικό
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-NF012_2897
(0.8 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ