![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-654759-WEB-R.jpg)
Πλαίσιο Incara 3 θέσεων (metal)
Incara Disq'In
Legrand
Πλαίσιο Incara 3 θέσεων (metal)
ΚΩΔ. 654759
EAN.
3414971973824
Το Incara Disq'In είναι μια κομψή λύση για τοποθέτηση σε έπιπλα για παροχή ρεύματος και δεδομένων σε μια θέση εργασίας. Προκαλωδιωμένο και έτοιμο για χρήση, το Disq'In εγκαθίσταται πολύ γρήγορα
Εγγύηση 2 χρόνια
62,12 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Surface mounting |
---|---|
Folding | No |
Extendable | No |
Shape | Rectangular |
Material | Aluminium |
Colour | Stainless steel |
Length | 200 mm |
Width | 80 mm |
Height | 10 mm |
Over voltage protection | No |
---|---|
With built-in USB power supply | No |
Antimicrobial treatment | No |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Terminal marking indication | No |
Halogen free | Yes |
Prewired | No |
Label space/information surface | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
2 έντυπα
Κατάλογος
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ