Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Πλαίσιο χωνευτής τοποθέτησης Plexo IP 55 - 2 θέσεων κάθετη τοποθέτηση - Λευκό

PLEXO Legrand

Πλαίσιο χωνευτής τοποθέτησης Plexo IP 55 - 2 θέσεων κάθετη τοποθέτηση - Λευκό

ΚΩΔ. 069696 EAN. 3245060696962

Plexo™ - κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης και πλαίσια IP 55 - Να συμπληρώνονται με μηχανισμούς Plexo

Εγγύηση 2 χρόνια
11,26 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Number of units 2
Mounting direction Vertical
Number of units horizontal 1
Number of units vertical 2
With mounting grid Yes
Flush-mounted installation Yes
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Suitable for built-in installation No
Label space/information surface No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Colour White
Transparent No
With hinged lid No
Degree of protection (IP) IP55
Degree of impact strength (IK) IK07
Type of fastening Screw mounting
Width 157 mm
Height 86 mm
Depth 46 mm
Built-in height 0 mm
Operating / setting temperature -25-60 °C
Storage temperature -25-60 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Έντυπα

2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
F00352EN-06.pdf pdf (0.95 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
F00352EL-03.pdf pdf (2.3 Mo)
8 έντυπα
Πιστοποιητικό
AENOR-030/002271 (0.68 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_711317 (0.64 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-NF012_3288 (0.64 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-NF012_2896 (0.79 Mo)
Πιστοποιητικό
VDE-40023632 (2.52 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_711318 (0.58 Mo)
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό
CEBEC-17591 (0.54 Mo)

Προβλέψτε

Αλλοι αγόρασαν επίσης

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Λεπτομέρειες