![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088145-WEB-R.jpg)
Πλαίσιο φινιρίσματος από stainless steel χάλυβα για ισόπεδο ενδοδαπέδιο κουτί αρ.κατ. 088103
ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΚΟΥΤΙΑ
Legrand
Πλαίσιο φινιρίσματος από stainless steel χάλυβα για ισόπεδο ενδοδαπέδιο κουτί αρ.κατ. 088103
ΚΩΔ. 088145
EAN.
3414970756206
Το πλαίσιο φινιρίσματος από stainless steel χάλυβα εγγυάται ένα ολοκληρωμένο φινίρισμα στο στρογγυλό πλαστικό κουτί δαπέδου.
Εγγύηση 2 χρόνια
99,53 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Cover model | Rectangular |
---|---|
Number of device cups | 0 |
Housing material | Stainless steel |
With opening carpeting | No |
Protective frame carpeting | No |
Colour | Grey |
Suitable for subfloor duct | No |
---|---|
Suitable for hollow floor | No |
Suitable for double floor built-in | No |
Suitable for wet cleaning | Yes |
Outer width | 125 mm |
Outer length | 257 mm |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
6 έντυπα
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ