Πλαίσιο Φινιρίσματος - 1 στοιχείο Sfera Robur
NEWSFERA
Bticino
Πλαίσιο Φινιρίσματος - 1 στοιχείο Sfera Robur
ΚΩΔ. 350415
EAN.
8005543455067
Πλαίσιο Φινιρίσματος - 1 στοιχείο Sfera Robur
Εγγύηση 2 χρόνια
92,86 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of units | 1 |
---|---|
Anti-theft protection integrable | No |
Material | Other |
Colour | Other |
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Width | 139 mm |
Height | 143.5 mm |
Depth | 20 mm |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ