![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-070793-WEB-R.jpg)
Πλαίσια χωνευτής τοποθέτησης συναρμολογούμενης σειράς Plexo™ IP55 λευκό Artic αντιμικροβιακό.Σειρά κατασκευασμένη από αντιμικροβ.υλικό
PLEXO
Legrand
Πλαίσια χωνευτής τοποθέτησης συναρμολογούμενης σειράς Plexo™ IP55 λευκό Artic αντιμικροβιακό.Σειρά κατασκευασμένη από αντιμικροβ.υλικό
ΚΩΔ. 070793
EAN.
3245060707934
Πλαίσιο 1 θέσης IP 55 - IK 07 Λευκό Artic αντιμικροβιακό Στήριξη με βίδες ή νύχια Για την χωνευτή τοποθέτηση μηχανισμών της συναρμολογούμενης σειράς Plexo™ IP55 λευκό Artic αντιμικροβιακό
Εγγύηση 2 χρόνια
9,75 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of units | 1 |
---|---|
Mounting direction | Horizontal |
Number of units horizontal | 1 |
Number of units vertical | 1 |
With mounting grid | Yes |
Flush-mounted installation | Yes |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Suitable for built-in installation | No |
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
Surface finishing | Matt |
Colour | White |
---|---|
RAL-number (similar) | 903 |
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Type of fastening | Screw mounting |
Width | 86 mm |
Height | 86 mm |
Depth | 46 mm |
Built-in height | 0 mm |
Operating / setting temperature | -25-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
9 έντυπα
Πιστοποιητικό
NF-NF012_3288
(0.64 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_711317
(0.64 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-NF012_2896
(0.79 Mo)
Πιστοποιητικό
Antibacterial-546-LEG.07.5.GB
(3.23 Mo)
Πιστοποιητικό
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_711318
(0.58 Mo)
Πιστοποιητικό
MEEI-UP 69266591 0001
(1.68 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_714766
(0.5 Mo)
Πιστοποιητικό
CEBEC-17591
(0.54 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ