Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Πλαϊνα πάνελ για βάσεις έδρασης ερμαρίων XL3 S 630 και μετώπης διέλευσης εισόδου καλωδίων ύψους 750mm

XL3 S 630 Legrand

Πλαϊνα πάνελ για βάσεις έδρασης ερμαρίων XL3 S 630 και μετώπης διέλευσης εισόδου καλωδίων ύψους 750mm

ΚΩΔ. 337862 EAN. 3414970899224

Πλαϊνα πάνελ για βάσεις έδρασης ερμαρίων XL3 S 630 και μετώπης διέλευσης εισόδου καλωδίων ύψους 750mm, παραδίδεται με σύστημα στερέωσης

Εγγύηση 2 χρόνια
134,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Suitable as side panel Yes
Suitable as rear panel No
Width 244 mm
Height 823.5 mm
Material Steel
Surface finishing Powder coating
Colour Grey
RAL-number 7016
With cable entry No
With lock No

Έντυπα

1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
LE12246AA.pdf pdf (0.22 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
6 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.129 (0.57 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.002 (0.6 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.130 (0.56 Mo)
PEP
LGRP-00471-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.138 (1.11 Mo)
Πιστοποιητικό