![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-337865-WEB-R.jpg)
Πλαϊνα πάνελ για βάσεις έδρασης ερμαρίων XL3 S 630 και μετώπης διέλευσης εισόδου καλωδίων ύψους 1200mm
XL3 S 630
Legrand
Πλαϊνα πάνελ για βάσεις έδρασης ερμαρίων XL3 S 630 και μετώπης διέλευσης εισόδου καλωδίων ύψους 1200mm
ΚΩΔ. 337865
EAN.
3414970899255
Πλαϊνα πάνελ για βάσεις έδρασης ερμαρίων XL3 S 630 και μετώπης διέλευσης εισόδου καλωδίων ύψους 1200mm, παραδίδεται με σύστημα στερέωσης
Εγγύηση 2 χρόνια
144,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Suitable as side panel | Yes |
---|---|
Suitable as rear panel | No |
Width | 244 mm |
Height | 1274 mm |
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
---|---|
Colour | Grey |
RAL-number | 7016 |
With cable entry | No |
With lock | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
6 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.130
(0.56 Mo)
PEP
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.129
(0.57 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.138
(1.11 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ