![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020518-LEGRAND-1000.jpg)
Πίσω και πλευρικό πάνελ ΧL³ 4000- ύψους 2000 mm- πλάτους 475 mm
XL³ 4000
Legrand
Πίσω και πλευρικό πάνελ ΧL³ 4000- ύψους 2000 mm- πλάτους 475 mm
ΚΩΔ. 020518
EAN.
3245060205188
Πίσω και πλευρικό πάνελ ΧL³ 4000- ύψους 2000 mm- πλάτους 475 mm
Εγγύηση 2 χρόνια
170,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Base complete |
---|---|
Material | Steel |
Colour | Grey |
Suitable for enclosure building width | 725 mm |
Suitable for enclosure building depth | 975 mm |
Suitable for aeration/de-aeration | No |
Suitable for cable patch | No |
---|---|
Suitable for outdoor set-up | No |
Width | 725 mm |
Height | 100 mm |
Depth | 975 mm |
Έντυπα
1 έντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ