![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-028041-WEB-R.jpg)
Πίσω ακροδέκτες για DMX3 1600 4Π στην σταθερή έκδοση
DΜX³
Legrand
Πίσω ακροδέκτες για DMX3 1600 4Π στην σταθερή έκδοση
ΚΩΔ. 028041
EAN.
3414971505322
Για σύνδεση με μπάρες από την πίσω πλευρά του ίδιου του διακόπτη
Εγγύηση 2 χρόνια
244,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Device construction | Other |
---|---|
Integrated earth fault protection | No |
Type of electrical connection of main circuit | Bolt connection |
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting | No |
DIN rail (top hat rail) mounting optional | No |
With switched-off indicator | No |
With integrated under voltage release | No |
Number of poles | 4 |
Position of connection for main current circuit | Back side |
Complete device with protection unit | No |
Motor drive integrated | No |
Motor drive optional | No |
Width | 50 mm |
Height | 15 mm |
Depth | 63 mm |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -5-70 °C |
Storage temperature | -25-85 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Electric supplying direction | By the rear of the product |
Terminal marking indication | No |
Colour | Other |
Halogen free | Yes |
Terminals capacity | 120-1000 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Label space/information surface | No |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ