![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-406278-WEB-R.jpg)
Πηνίο εργασίας DX³ - 110 έως 415 V AC
DX3
Legrand
Πηνίο εργασίας DX³ - 110 έως 415 V AC
ΚΩΔ. 406278
EAN.
3245064062787
Επιτρέπει την απομακρυσμένη ενεργοποίηση της σχετικής συσκευής και την επαναφορά της σηματοδότησης της ενεργοποίησης από μια ενσωματωμένη επαφή.
Εγγύηση 2 χρόνια
46,96 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Device fitting | Universal |
---|---|
Function | Shunt release (for power circuit breaker) |
Width in number of modular spacings | 1 |
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 1 |
Number of fault-signal switches | 0 |
Rated switch current | 6 A |
---|---|
Rated voltage | 415 V |
Voltage type | AC/DC |
With auto test for earth leakage function | No |
Suitable for max. number of poles main contact unit (total) | 4 |
Suitable for max. current main contact unit | 125 A |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ