Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Πηνίο εργασίας 400V AC για MPX3

MPX3 Legrand

Πηνίο εργασίας 400V AC για MPX3

ΚΩΔ. 417413 EAN. 3414970396594

Επιτρέπει την απομακρυσμένη ενεργοποίηση του διακόπτη.

Εγγύηση 2 χρόνια
38,92 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Rated control supply voltage AC 50 Hz 340-440 V
Rated control supply voltage AC 60 Hz 340-440 V
Voltage type for actuating AC
Type of electric connection Screw connection
Number of contacts as normally closed contact 0
Number of contacts as change-over contact 0
Suitable for power circuit breaker No
Suitable for off-load switch No
Suitable for motor safety switch Yes
Suitable for overload relay No

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου